LM5019EVAL

LM5019EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

특징
  • Input Voltage Range: 12.5V to 100V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current 100 mA
  • Nominal Switching Frequency ~ 440 kHz
  • Measured Efficiency: 88.4% at 300 mA and VIN = 24V
  • Board Size 5.5 cm x 4.5 cm
DC/DC 컨버터
LM25019 — 7.5~48V의 넓은 입력 전압 범위, 100mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM5019 — 7.5~100V 광범위 Vin, 100mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5019EVAL/NOPB — LM5019 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5019EVAL/NOPB — LM5019 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013. 8. 13
* EVM User's guide AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013. 4. 30
인증서 LM5019EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2