LM5066H1EVM

LM5066H1EVM

지금 주문하기

개요

이 사용 설명서에서는 LM5066H1EVM에 대해 설명합니다. LM5066H1EVM에는 LM5066H1 핫 스왑 컨트롤러를 위한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다. LM5066H1 장치는 고성능 핫 스왑 컨트롤러와 PMBus 인터페이스를 결합하여 백플레인 전원 버스에 연결된 시스템의 전기 작동 조건을 정확하게 측정, 보호 및 제어합니다.

특징
  • 40V~60V(일반) 작동
  • PMBus를 사용하여 프로그래밍 가능한 40A~200A 과전류 임계값
  • 조정가능한 출력 전압 회전율 제어
  • PMBus를 사용하여 조정 가능한 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 입력용 TVS 다이오드 및 출력 과도 보호용 쇼트키 다이오드
  • 완전한 SOA 보호를 위해 프로그래밍 가능한 전류 제한 및 전력 제한
핫 스왑 컨트롤러
LM5066H — I/V/P 모니터링 및 PMBus™ 인터페이스를 지원하는 5.5V~90V 고급 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5066H1EVM — LM5066H1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5066H1EVM — LM5066H1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx 평가 모듈 GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
핫 스왑 컨트롤러
LM5066H — I/V/P 모니터링 및 PMBus™ 인터페이스를 지원하는 5.5V~90V 고급 핫 스왑 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5066H1EVM — LM5066H1 평가 모듈

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx 평가 모듈 GUI

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2025. 12. 19
제품
핫 스왑 컨트롤러
LM5066H — I/V/P 모니터링 및 PMBus™ 인터페이스를 지원하는 5.5V~90V 고급 핫 스왑 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5066H1EVM — LM5066H1 평가 모듈

출시 정보

https://dev.ti.com/gallery/view/PowerSwitches/LM5066Hx/ver/1.0.0/

새 소식

  • New GUI for LM5066Hx device
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5066H1 Evaluation Module User's Guide 2025. 12. 18
인증서 LM5066H1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 12. 2