LM5069EVM-627

LM5069EVM-627

지금 주문하기

개요

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board functionality, how to test and evaluate the features, and how to adjust the default components for a specific application. For more information, see the LM5069 Positive High Voltage Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting (SNVS452) data sheet.

특징
  • 18V to 30V operating voltage range
  • Reverse connection protection
  • Input surge clamping
  • Reverse current blocking
  • FET SOA protection
핫 스왑 컨트롤러
LM5069 전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러 TPS2493 전원 제한, 자동 재시도 및 아날로그 전류 모니터를 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 고전압 역방향 연결 역전류 핫 스왑 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5069EVM-627 LM5069EVM-627 고전압 역방향 연결 역전류 핫 스왑 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection 2014. 9. 13
인증서 LM5069EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015. 4. 8
애플리케이션 노트 Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 2013. 4. 11