LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

다운로드

개요

LM5116, LM5116WG 및 LM25116 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립 실행형 툴은 이 제품군의 동기 벅 컨트롤러에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

특징
  • 벅 인덕턴스와 입력 및 출력 커패시턴스를 비롯한 전력계 부품의 값을 결정합니다.
  • 피크 에뮬레이트된 전류 모드 제어를 위한 램프 커패시터 값을 선택합니다.
  • 부품에서 소프트 스타트, 입력 전압 UVLO, 전류 센싱 및 출력 전압 설정값을 검토합니다.
  • 제어 루프 안정성 측면에서 보상 값과 폴/제로 배치를 최적화합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

계산 툴

LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator —

지원되는 제품 및 하드웨어

LM(2)5116/WG Quick Start Component Calculator

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2012. 1. 26