LM5117EVAL

LM5117 넓은 Vin 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

LM5117EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluation board provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 15V to 55V.

DC/DC 컨트롤러
LM5117 아날로그 전류 모니터를 지원하는 5.5~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러 LM5117-Q1 아날로그 전류 모니터를 지원하는 차량용 등급 5.5~65V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5117EVAL/NOPB — LM5117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5117EVAL/NOPB LM5117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 24
인증서 LM5117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2