LM5118EVAL

LM5118 넓은 Vin 벅 부스트 컨트롤러용 평가 보드

LM5118EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's wide input voltage range is from 75V to 5V, with operation down to 3V with some component changes. The evaluation board operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency, tradeoffs between buck and buck-boost mode requirements, and converter size. The printed circuit board consists of 4 layers with 2 ounce copper top and bottom, and 1 ounce copper on internal layers. The board is constructed with FR4 material. The application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5118 data sheet and quick start for more complete circuit and design information.

DC/DC 컨트롤러
LM5118 3~75V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5118-Q1 3V~75V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기형 벅 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5118 Wide Vin Buck-Boost Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5118EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5118 Wide Vin Buck-Boost Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1819 LM5118 Evaluation Board (Rev. B) 2014. 1. 17
인증서 LM5118EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) 2013. 5. 6