LM5122EVM-2PH

LM5122EVM-2PH

지금 주문하기

개요

The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

특징
  • 9V to 20V Input Range
  • 28V/7.0A output
  • 250kHz switching frequency
  • Pulse Skipping at light load
  • Dual Phase Interleaved Operation
DC/DC 컨트롤러
LM5122 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러 LM5122-Q1 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5122 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러 LM5122-Q1 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러 LM5122ZA 다중 위상 기능을 지원하는 3V~65V의 넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

close
버전: 1.1.0
출시 날짜: 2025. 5. 1
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5122 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러 LM5122-Q1 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러 LM5122ZA 다중 위상 기능을 지원하는 3V~65V의 넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 넓은 Vin 동기 부스트 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.


Version History

1.0.0 Initial Release

1.1.0 Adjusted compensation network calculation

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5122EVM-2PH User's Guide 2013. 4. 22
인증서 LM5122EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2