LM5127EVM-FLEX

LM5127 유연한 토폴로지 평가 모듈

LM5127EVM-FLEX

지금 주문하기

개요

LM5127EVM-FLEX는 채널 1을 사전 부스트로 구성한 경우와 채널 2와 채널 3을 독립적 벅 컨트롤러로 구성한 경우의 LM5127-Q1 기능 및 성능을 보여줍니다. 입력 전압 범위는 3V~42V입니다. 사전 부스트는 입력 과도 중에 3V까지 작동할 수 있어 6.9V의 출력 전압을 제공합니다. 채널 2는 벅으로 구성되며 5V, 최대 5A를 생성합니다. 채널 2는 최대 5A에서 조정 5V를 제공하도록 설계되었습니다. 채널 3은 최대 7A에서 조정 3.3V를 제공하도록 설계되었습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3V~42V
  • 사전 부스트 컨트롤러 1개
  • 벅 컨트롤러 2개(5A에서 5V 및 7A에서 3.3V)
  • 히컵 모드 단락 보호
멀티 채널 IC(PMIC)
LM5127-Q1 차량용 애플리케이션을 위한 42V 와이드 VIN 삼중 벅 및 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5127EVM-FLEX — LM5127 유연한 토폴로지 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5127EVM-FLEX LM5127 유연한 토폴로지 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5127EVM-FLEX Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 16
인증서 LM5127EVM-FLEX EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020. 11. 25