LM5137F-Q1-EVM12V

LM5137F-Q1-EVM12V

지금 주문하기

개요

LM5137F-Q1-EVM12V 평가 모듈(EVM)은 최대 ASIL D의 기능 안전 애플리케이션을 위해 설계된 LM5137F-Q1 동기 벅 컨트롤러를 보여주도록 설계되었습니다. EVM은 36V~72V의 입력 전압 범위에서 2상 인터리브 설계로 작동하여 최대 20A에서 12V의 조정 출력을 제공합니다.

특징
  • 최대 ASIL D의 기능 안전 애플리케이션을 대상으로 하는 이중 위상 동기 벅 컨트롤러
  • 36V~72V 입력 전압 범위, 12V 조정 단일 출력
  • 최대 20A의 부하 전류(IMON1 및 IMON2 아날로그 출력으로 모니터링)
  • 외부 클록 신호와 ±20% 동기화 가능한 400kHz 스위칭 주파수
  • MOSFET, 인덕터 및 커패시터를 포함한 차량 등급 전력 단계 부품
  • 작은 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨트롤러
LM25137 — 42V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러 LM25137-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러 LM25137F — 42V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM25137F-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클, 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM5137 — 80V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러 LM5137-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러 LM5137F — 80V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM5137F-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클, 듀얼 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM25137 — 42V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러 LM25137-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러 LM25137F — 42V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM25137F-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클, 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM5137 — 80V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러 LM5137-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러 LM5137F — 80V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM5137F-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클, 듀얼 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 평가 모듈 LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 평가 모듈

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
버전: B6
출시 날짜: 2025. 8. 11

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨트롤러
LM25137 — 42V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러 LM25137-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러 LM25137F — 42V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM25137F-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클, 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM5137 — 80V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러 LM5137-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러 LM5137F — 80V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러 LM5137F-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클, 듀얼 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 평가 모듈 LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module PDF | HTML 2025. 2. 19
인증서 LM5137F-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 12