LM5150RUMEVM

LM5150RUMEVM

지금 주문하기

개요

LM5150RUMEVM EVM(평가 모듈)은 크랭킹 중에 차량 배터리에서 최소한의 전압을 공급하도록 설계되었으며 설계 엔지니어가 LM5150 와이드 VIN 차량용 낮은 IQ 부스트 컨트롤러 IC를 평가할 수 있는 기능적인 부스트 컨버터를 제공합니다.

이 EVM이 제대로 시작되려면 출력에 최소 5V가 필요합니다. 시작 후 입력 전압은 2.5V까지 내려갈 수 있고 최대 40V까지 올라갈 수 있습니다. 이 EVM은 최고 2.94A의 부하 전류에서 최소 8.5V를 생성합니다. 입력/출력 전압이 높아서 출력 측에서 최소 8.5V를 보장할 수 있으면 외부 PMOS 바이패스 스위치가 자동으로 켜져 전력 손실을 줄입니다.

특징
  • 2.5V~40V 입력 전압 범위(시작 시에는 5V 필요)
  • 입력 전압이 목표 전압 아래로 떨어질 때 8.5V 목표 출력 전압
  • 최대 출력 전류 2.94A
  • 440kHz 일반 스위칭 주파수
  • 자동 바이패스 스위치 제어
DC/DC 컨트롤러
LM5150-Q1 6.8V, 7.5V, 8.5V, 10.5V 출력 옵션을 지원하는 오토모티브 1.5V~42V VIN, 저 IQ 부스트 컨트롤러 LM51501-Q1 6V, 6.5V, 9.5V, 11.5V 출력 옵션을 지원하는 오토모티브 1.5V~42V VIN, 저 IQ 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5150RUMEVM — LM5150RUM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5150RUMEVM LM5150RUM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5150RUMEVM User's Guide 2017. 8. 14
인증서 LM5150RUMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2