LM5150RUMHDEVM

LM5150RUMHDEVM

지금 주문하기

개요

LM5150RUMHDEVM 평가 모듈(EVM)은 크랭킹 중에 차량 배터리로부터 최소 전압을 공급하도록 설계되었으며, LM5150 와이드 VIN 차량용 낮은 IQ 부스트 컨트롤러 IC를 사용한 고밀도 레이아웃 설계 예제를 보여줍니다.

이 EVM이 제대로 시작되려면 출력에 최소 5V가 필요합니다. 시작 후 입력 전압은 3.2V까지 내려갈 수 있고 최대 40V까지 올라갈 수 있습니다. 이 EVM은 최대 1.1A(연속) 2.2A(피크)의 부하 전류에서 최소 6.8V를 생성합니다. 입력/출력 전압이 출력에서 최소 6.8V를 보장할 만큼 충분히 높으면 장치는 자동으로 낮은 IQ 대기 모드로 전환됩니다.

특징
  • 3.2V~40V 입력 전압 범위(시작 시에는 5V 필요)
  • 입력 전압이 목표 전압 아래로 떨어질 때 6.8V 목표 출력 전압
  • 최대 2.2A 출력 전류(연속 1.1A, 피크 2.2A)
  • 440kHz 일반 스위칭 주파수
  • 2.2MHz 일반 스위칭 주파수
DC/DC 컨트롤러
LM5150-Q1 — 6.8V, 7.5V, 8.5V, 10.5V 출력 옵션을 지원하는 오토모티브 1.5V~42V VIN, 저 IQ 부스트 컨트롤러 LM51501-Q1 — 6V, 6.5V, 9.5V, 11.5V 출력 옵션을 지원하는 오토모티브 1.5V~42V VIN, 저 IQ 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5150RUMHDEVM — LM5150RUMHDEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5150RUMHDEVM — LM5150RUMHDEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5150RUMHDEVM User's Guide 2017. 8. 14
인증서 LM5150RUMHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2