LM5156EVM-BST

LM5156EVM-BST

지금 주문하기

개요

LM5156EVM-BST 평가 모듈(EVM)은 LM5156-Q1의 넓은 입력 전압 비동기 부스트 컨트롤러의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 3V~12V의 입력에서 3A, 12V의 조정 출력을 제공하여 440KHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다.

이 EVM은 구성이 용이하도록 설계되어 사용자가 동일한 모듈에서 다양한 애플리케이션을 평가할 수 있습니다. 기능에는 외부 클록 동기화, 확산 스펙트럼 오실레이터 디더링 지원, 프로그래머블 기울기 보상, 조정 가능한 소프트 스타트, 프로그래머블 사이클별 전류 제한 및 출력 과전압 보호가 포함됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3V~12V
  • 출력 전압: 3A에서 12V, 1%의 정확한 레퍼런스 전압
  • 전부하에서 95%보다 높은 효율
  • 440KHz 스위칭 주파수
  • 외부 클록 동기화 옵션
  • 내부 확산 스펙트럼 작동
DC/DC 컨트롤러
LM5156 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5156-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51561 — 확산 스펙트럼을 지원하는 2.2MHz 넓은 입력 비동기 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 LM51561-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 확산 스펙트럼 및 히컵 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5156EVM-BST — LM5156 부스트 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5156EVM-BST — LM5156 부스트 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5156EVM-BST User's Guide (Rev. A) 2020. 6. 22
인증서 LM5156EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 2. 27