LM5157EVM-BST

LM5157EVM-BST

지금 주문하기

개요

LM5157EVM-BST 평가 모듈은 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼을 지원하는 넓은 입력 전압 부스트 컨버터로 LM5157 장치의 기능과 성능을 보여줍니다. 표준 구성은 3V~9V의 입력(6V 미만 입력에서 부하가 절반으로 디레이팅됨)에서 1.6A, 12V의 조정 출력을 제공하여 2.1MHz에서 스위칭하도록 설계되었습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3V~9V
  • 1.6A에서 12V의 출력 전압(6V 미만 입력에서 부하가 절반으로 디레이팅됨)
  • 스위칭 주파수 2.1MHz
  • 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
DC/DC 컨버터
LM5157 — 6A/4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5157-Q1 — 6A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51571-Q1 — 4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5157EVM-BST — LM5157 부스트 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-020060 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 PD 전원 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5157EVM-BST — LM5157 부스트 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-020060 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 PD 전원 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5157Q1EVM-BST User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 11