LM5157EVM-FLY

LM5157EVM-FLY

지금 주문하기

개요

LM5157EVM-FLY 평가 모듈(EVM)은 3상 인버터 게이트 드라이버 바이어스 공급 장치의 일반적인 애플리케이션을 위한 여러 출력 전압 레일을 생성하는 플라이백 컨버터로 LM5157의 기능과 성능을 보여줍니다.  표준 구성은 8V~16V 입력 시 250mA에서 10V의 조정 출력, 그리고 각각 75mA, 75mA, 150mA의 절연 20V 레일 3개를 제공하도록 설계되었습니다.   스위칭은 250kHz에서 이루어집니다. 

특징
  • 입력 전압 범위:  8V~16V
  • 메인 출력:  10 V, 250 mA
  • 절연 출력 1: 20 V, 75 mA
  • 절연 출력 2: 20 V, 75 mA
  • 절연 출력 3: 20 V, 150 mA
  • 스위칭 주파수:  250kHz
DC/DC 컨버터
LM5157 6A/4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM5157-Q1 6A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원 LM51571-Q1 4A, 50V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5157EVM-FLY LM5157 flyback boost converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5157-Q1 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 2021. 5. 4
인증서 LM5157EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 30