LM5177EVM-HP

LM5177EVM-HP

지금 주문하기

개요

LM5177EVM-HP는 LM5177 와이드 VIN 벅 부스트 컨트롤러를 사용하여 유연한 고전력 벅 부스트 설계를 시연합니다. 평가 모듈은 4.2V~36V의 입력 전압 범위에서 작동하도록 구성되어 있으며, 최대 9.4A의 부하 전류로 조정된 16V 출력을 제공합니다.

특징
  • 4.2V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 최대 9.4A(150W)의 출력 전압을 지원하는 16V 
  • 고효율 동기 벅 부스트 변환
  • 구성 기능에 대한 간편한 액세스
  • 표준 5mm x 6mm FET를 사용한 유연한 설계
DC/DC 컨트롤러
LM5177 양방향 작동을 지원하는 60V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러 LM51770 78V 넓은 VIN 양방향 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러 LM51770-Q1 80V 넓은 VIN 양방향 4스위치 벅-부스트 컨트롤러 LM517701 78V 넓은 VIN 양방향 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5177EVM-HP LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5177 양방향 작동을 지원하는 60V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5177EVM-HP 4스위치 벅 부스트 컨트롤러를 포함하는 LM5177 평가 모듈

SNVR519 LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
버전: 1.1.2
출시 날짜: 2024. 12. 12
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5177 양방향 작동을 지원하는 60V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5177EVM-HP 4스위치 벅 부스트 컨트롤러를 포함하는 LM5177 평가 모듈

출시 정보

The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.

새 소식

  • Version 1.1.2
  • Fixed calculation of Softstart time
  • Added Filter for CSA/CSB
  • Impoved Ilimiter Compensation and Ilimit Bode Plot
  • Added more details into efficiency graphs
  • Version 1.1.0
  • Fixed resistor value for R(CFG) setting 3
  • Updated R(CFG) selection description
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5177 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2025. 6. 25
인증서 LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 16