LM5185EVM-SIO

LM5185EVM-SIO

지금 주문하기

개요

LM5185EVM-SIO 평가 모듈(EVM)은 LM5185-Q1, 1차측 조정(PSR) 플라이백 컨트롤러의 기능과 성능을 입증합니다. 이 설계는 변압기의 1차 권선의 전압을 샘플링하여 옵토커플러나 3차 바이어스 권선을 사용하지 않고 엄격한 출력 조정을 구현합니다. 입력 전압 범위는 20V~60V이며 정격 부하는 1A이고 출력은 16.4V입니다.

특징
  • 20V ~ 60V 입력 전압 범위
  • 16.4 V 출력 전압
  • 1A 정격 부하 전류
  • 최대 스위칭 주파수 350kHz
  • 피크 효율 > 90%
AC/DC 컨트롤러
LM25185 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 42VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러 LM25185-Q1 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 오토모티브 42VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러 LM5185 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 100VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러 LM5185-Q1 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 오토모티브 100VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 단일 절연 출력 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 단일 절연 출력 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
AC/DC 컨트롤러
LM5185 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 100VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러 LM5185-Q1 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 오토모티브 100VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 단일 절연 출력 평가 모듈

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

close
버전: REV-3.3
출시 날짜: 2024. 11. 18
제품
AC/DC 컨트롤러
LM5185 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 100VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러 LM5185-Q1 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 오토모티브 100VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 단일 절연 출력 평가 모듈

출시 정보

The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator

새 소식

  • The calculation of Fsw under max Vin is updated to be consistent with the calculations under nominal and min Vin conditions.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5185-Q1, LM5185EVM-SIO Single-Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 7. 2
기술 문서 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024. 1. 5
인증서 LM5185EVM-SIO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 7. 24