LM5576EVAL

LM5576EVAL

지금 주문하기

개요

The LM5576 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5576 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 3A current capability. The ultra-wide input voltage ranges from 7V to 75V. The design operates at 300kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM5576 datasheet for complete circuit design information.

특징
  • Integrated 75V, 170Wm N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 6V to 75V
  • Adjustable output voltage as low as 1.225V
  • 1.5% feedback reference accuracy
  • Operating frequency adjustable between 50kHz and 500kHz with single resistor
  • Master or slave frequency synchronization
  • Adjustable soft-start
  • Emulated current mode control architecture
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Built-in protection
  • TSSOP-20EP (Exposed Pad) Package

 

DC/DC 컨버터
LM5576 — 6V~75V, 3A 넓은 입력 전압 범위 스텝 다운 레귤레이터 LM5576-Q1 — 75V, 3A 스텝다운 스위칭 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5576EVAL/NOPB — 75V, 3A 스텝다운 스위칭 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5576EVAL/NOPB — 75V, 3A 스텝다운 스위칭 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1570 LM5576 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 26
인증서 LM5576EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (Rev. B) 2013. 4. 23