LM5642EVAL-KIT

LM5642EVAL-KIT

지금 주문하기

개요

High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

특징
  • Two synchronous buck regulators
  • 180°out of phase operation
  • Synchronizable switching frequency from 150 kHz to 250 kHz
  • 4.5 V to 36 V input range
  • 50µA shutdown current
  • Adjustable output from 1.3 V to 90% of Vin
  • 0.04% (typical) line and load regulation error
  • Current mode control with or without a sense resistor
  • Independent enable/soft-start pins allow simple sequential startup configuration
  • Configurable for single output parallel operation.
  • Adjustable cycle-by-cycle current limit
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage latch protection
  • Output under-voltage protection with delay
  • Thermal shutdown
  • Self discharge of output capacitors when the regulator is OFF
  • TSSOP package

Applications:

  • Embedded Computer Systems
  • Telecom Systems
  • Set-Top Boxes
  • WebPAD
  • Point Of Load Power Architectures

 

DC/DC 컨트롤러
LM5642 — 오실레이터 동기화를 지원하는 4.5~36V, 전류 모드 듀얼 동기 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5642EVAL-KIT/NOPB — High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5642EVAL-KIT/NOPB — High Voltage, Dual Synchronous Buck Converter with Oscillator Synchronization

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1292 LM5642 Evaluation Board (Rev. B) 2013. 4. 25
인증서 LM5642EVAL-KIT/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LM5642EVAL-KIT/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2