LM62440EVM

LM62440EVM

지금 주문하기

개요

LM62440 평가 모듈(EVM)은 LM62440 동기 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완전 조립 및 테스트를 거친 회로입니다.  LM62440은 작은 솔루션 크기로 탁월한 효율성, 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 제공합니다.

특징
  • 확산 스펙트럼 작동
  • 드롭아웃에서 제어된 복구
  • 낮은 작동 정동작 전류
  • 고효율
  • 낮은 최소 온타임
  • 조정 가능한 상승 시간
DC/DC 컨버터
LM62440-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 4A 저잡음 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM62440EVM-PP-2MHZ — 36-V, low EMI 4-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM62440EVM-PP-2MHZ — 36-V, low EMI 4-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM62440-Q1 EVM User's Guide 2018. 6. 22
인증서 LM62440EVM-PP-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2