LM64460EVM

LM64460EVM

지금 주문하기

개요

LM64460EVM-2MHZ 고밀도 평가 모듈(EVM)은 LM64460-Q1 고성능 차량용 동기 벅 DC/DC 컨버터의 성능을 보여주도록 설계되었습니다. EVM은 5.5V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 1% 이상의 설정값 정확도와 최대 6A 출력 전류를 가진 고정 5V 출력을 제공합니다. 고장 상태 시 레귤레이터를 보호하기 위한 여러 기능에는 저전압 잠금(UVLO), 내부 소프트 시작, 히컵 모드 과전류 보호(OCP), 오픈 드레인 PGOOD 표시기 및 열 셧다운 등이 있습니다. 확산 스펙트럼 주파수 변조 및 FPWM/자동 작동 모드는 LM64460-Q1의 모드/동기화 핀에 따라 구성됩니다. 또한 LM64460-Q1은 기본 스위칭 주파수를 2.1MHz로 설정할 수 있지만 200kHz ~ 2.2MHz 범위에서 외부 클록 신호와 동기화할 수 있습니다.

특징
  • 5.5V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V 기본 출력 전압(1% 설정값 정확도)
  • 2.1MHz의 스위칭 주파수에서 6A 부하 전류에 정격
  • 오토모티브 오프 배터리 애플리케이션에 이상적인 초저 IQ
  • CISPR 25 클래스 5 전도 방출을 위한 입력 EMI 필터 포함
  • 작은 솔루션 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LM64440-Q1 핀 조정 가능 저부하 모드를 지원하는 오토모티브, 3V~36V, 4A 저 EMI 동기 벅 컨버터 LM64460-Q1 차량용 3V~36V, 6A 저 EMI 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM64460EVM-2MHZ — LM64460-Q1 evaluation module automotive 3-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM64460EVM-2MHZ LM64460-Q1 evaluation module automotive 3-V to 36-V, 6-A, low-EMI synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM63460-Q1 and LM64460-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2021. 12. 16
인증서 LM64460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 9