LM65460EVM

LM65460EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 LM65460EVM 평가 모듈(EVM)은 넓은 입력 전압의 LM654x0-Q1 벅 컨버터 제품군의 작동과 성능을 평가하는 데 도움을 줍니다. LM654x0-Q1 제품군은 최고 36V의 입력 전압에서 최대 4A, 6A 또는 8A의 부하 전류를 공급할 수 있는 사용이 편리한 동기 스텝다운 컨버터입니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V, 3.3V 및 조정 가능 출력 전압 옵션
  • 최대 출력 전류 6A
  • 300kHz에서 2.2MHz의 스위칭 주파수
  • 스위치 노드 링잉을 최소화하여 EMI(전자기 간섭) 감소
DC/DC 컨버터
LM65460-Q1 — Automotive, 36V 6A synchronous buck converter with reduced output capacitors LM68460-Q1 — 소형 eQFN 패키지의 36V, 6A, 기능 안전 호환, 적층형 스텝다운 전력 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM65460EVM — LM65460-Q1 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM65460EVM — LM65460-Q1 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM65460EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025. 5. 30
인증서 LM65460EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 5. 12