LM74610-DQEVM

LM74610-DQEVM

지금 주문하기

개요

The LM74610-DQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs in a diode OR-ing configuration. In this reverse polarity protection solution two LM74610 Smart Diode Controllers are used to drive two 40V (VDS) external N-Channel MOSFETs. The LM74610-DQEVM emulates an ideal diode OR-ing properties when connected in series with two seperate voltage rails or power supplies. This OR-ing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops. When a negative voltage is senced at any of the Inputs, the LM74610 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply.The output voltage continues to follow higher positive voltage. The TVS voltage clamping diodes for both inputs make LM74610-DQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

특징
  • Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id): 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74610-DQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller OR-ing Evaluation Module

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74610-Q1 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74610-DQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller ORing Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74610-DQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller ORing Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74610-DQEVM User’s Guide 2015. 10. 12
* EVM User's guide LM74610-SQ EVM User’s Guide 2015. 10. 10
인증서 LM74610-DQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2