LM74610-SQEVM

LM74610-SQEVM

지금 주문하기

개요

The LM74610-SQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs. In this reverse polarity protection solution the LM74610 Smart Diode Controller is used to provide a gate drive for 40V (VDS) external N-Channel MOSFET. The LM74610-SQEVM emulates an ideal diode properties when connected in series with a power supply. When a negative voltage is senced at the Input, the LM74610 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply. The TVS voltage clamping diodes D1_1 and D1_2 make LM74610-SQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

특징
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id) : 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74610-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22504 — 12VAC~28VAC, 7.5W~25W의 이상적 다이오드 풀 브리지 정류기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22504 — 12VAC~28VAC, 7.5W~25W의 이상적 다이오드 풀 브리지 정류기 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74610-DQEVM User’s Guide 2015. 10. 12
* EVM User's guide LM74610-SQ EVM User’s Guide 2015. 10. 10
인증서 LM74610-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2