PMP22504

PMP22504

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM74610-Q1 제로 IQ 역방향 극성 보호 스마트 다이오드 컨트롤러를 구현하여 12VAC ~ 28VAC 전원 공급 장치의 라인 및 중립 입력에 대해 고압측 정류기 MOSFET를 제어합니다. 이 설계는 7.5W~25W의 부하에서 테스트되었습니다. 이상적인 다이오드 드라이버와 낮은 Rdson MOSFET를 사용하므로 표준 다이오드 정류기에서 발생하는 높은 손실을 방지할 수 있습니다. 응용 분야는 가정이나 건물의 12V 또는 24V AC 변압기에서 실행되는 비디오 초인종과 스마트 서모스탯입니다.

특징
  • 다이오드를 MOSFET으로 교체하여 AC 정류기의 효율성 향상
  • 7.5W~25W 부하에서 테스트됨
출력 전압 옵션 PMP22504.1 PMP22504.1-OTHER
입력 전압(최소)(V) 12 12
입력 전압(최대)(V) 28 28
Vout(공칭값) (V) 12 28
Iout(최대)(A) 2.1 .9
출력 전력(W) 25.2 25.2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Other Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT194.PDF (880 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM676.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM675.PDF (90 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM678.ZIP (3790 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFW9.ZIP (269 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM677.PDF (236 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM674.PDF (176 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539ND — 60V, N채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 28mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

이 레퍼런스 설계는 LM74610-Q1 제로 IQ 역방향 극성 보호 스마트 다이오드 컨트롤러를 구현하여 12VAC ~ 28VAC 전원 공급 장치의 라인 및 중립 입력에 대해 고압측 정류기 MOSFET를 제어합니다. 이 설계는 7.5W~25W의 부하에서 테스트되었습니다. 이상적인 다이오드 드라이버와 낮은 Rdson MOSFET를 사용하므로 표준 다이오드 정류기에서 발생하는 높은 손실을 방지할 수 있습니다. 응용 분야는 가정이나 건물의 12V 또는 24V AC 변압기에서 실행되는 비디오 초인종과 스마트 서모스탯입니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22504 — 12VAC~28VAC, 7.5W~25W의 이상적 다이오드 풀 브리지 정류기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74610-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22504 — 12VAC~28VAC, 7.5W~25W의 이상적 다이오드 풀 브리지 정류기 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 12-VAC to 28 VAC, 7.5-W to 25-W Ideal Diode Full-bridge Rectifier Reference Desi PDF | HTML 2020. 8. 20