LM74700DDFEVM

LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러(DRF 패키지) 평가 모듈

LM74700DDFEVM

지금 주문하기

개요

LM74700DDFEVM은 설계자가 LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 차량용 이상적인 다이오드 컨트롤러(DDF 패키지)의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈은 N-채널 전력 MOSFET이 낮은 IQ가 있는 매우 낮은 순방향 전압 다이오드 및 IC를 통해 흐르는 누설 전류를 에뮬레이션하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 역방향 배터리 보호
  • 초저 셧다운 전류
  • 오토모티브 ISO 7637-2 표준 충족
  • 역전류 차단에 대한 빠른 응답
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74500-Q1 역방향 전극 보호 컨트롤러 LM74700-EP 향상된 낮은 IQ 이상적 다이오드 컨트롤러 LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러 LM74700D-Q1 오토모티브 3.2V~70V, 80uA 리버스 배터리 보호 이상적 다이오드 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package) evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74700DDFEVM LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package) evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74700DDFEVM: Evaluation Module for LM74700-Q1 PDF | HTML 2020. 12. 10
인증서 LM74700DDFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 11. 12