LM74900Q1EVM

LM74900-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러를 위한 평가 모듈

LM74900Q1EVM

지금 주문하기

개요

LM74900-Q1 평가 모듈은 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM74900-Q1 최적 다이오드의 작동 및 성능을 평가합니다. 이 평가 모듈은 LM74900-Q1이 전원 경로 ON/OFF 제어, 과전류 및 과전압 보호를 지원하는 최적 다이오드 정류기를 에뮬레이션하기 위해 2개의 백-백 N-채널 전원 MOSFET을 제어하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 3V~65V 작동 전압 범위
  • 온보드 점퍼를 사용한 5A~10A 조정식 과전류 보호
  • 프로그래머블 회로 차단기 타이머 아날로그 전류 모니터링 출력
  • 오류 표시를 위한 LED 상태 표시
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74900-Q1 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호 LM74910-Q1 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드 LM74910H-Q1 회로 차단기, 200kHz ACS, UV, OV 보호 및 저전압 및 절전 모드가 있어 오토모티브에 이상적인 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러를 위한 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM74900Q1EVM LM74900-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러를 위한 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM74900Q1EVM Evaluation Module for LM749x0-Q1 Ideal Diode Controller (Rev. A) PDF | HTML 2023. 7. 3
인증서 LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 1