LM74910H-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Capable
- 3V to 65V input range
- 74V Absolute Maximum Rating for LM74910H-Q1
- Reverse input protection down to –65V
- Drives external back-to-back N-Channel MOSFETs in common drain configuration
- Ideal diode operation with 10.5mV A to C forward voltage drop regulation
- Low reverse detection threshold (–10.5mV) with fast turn off response (0.5µs)
- 20mA peak gate (DGATE) turn on current
- 2.6A peak DGATE turnoff current
- Adjustable overcurrent and short circuit protection
- Analog current monitor output with 2% accuracy for LM74910H-Q1
- Adjustable overvoltage and undervoltage protection
- SLEEP mode OCP Retry in LM74910H-Q1
- Low 2.5µA shutdown current (EN=Low)
- SLEEP mode with 6µA current (EN=High, SLEEP=Low)
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
- Available in space saving 24-pin VQFN package
The LM749x0-Q1 ideal diode controller drives and controls external back to back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON/OFF control with overcurrent and overvoltage protection. The wide input supply of 3V to 65V allows protection and control of 12V and 24V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65V. An integrated ideal diode controller (DGATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. With a second MOSFET in the power path the device allows load disconnect (ON/OFF control) in case of overcurrent and overvoltage events using HGATE control. The device has integrated current sense amplifier which provides accurate current monitoring with adjustable overcurrent and short circuit thresholds. The device features an adjustable overvoltage cut-off protection feature. The device features a SLEEP mode which enables ultra-low quiescent current consumption (6µA) and at the same time providing refresh current to the always ON loads when vehicle is in the parking state. The LM749x0-Q1 has a maximum voltage rating of 65V.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LM749x0-Q1 Automotive Ideal Diode With Circuit Breaker, Undervoltage, and Overvoltage Protection With Fault Output datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2025. 8. 12 | |
| 아날로그 디자인 학술지 | Redundant power supplies in automotive applications – priority switching done right | PDF | HTML | 2026. 10. 20 | ||
| 기능 안전 정보 | LM749x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 3. 30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러를 위한 평가 모듈
LM74900-Q1 평가 모듈은 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM74900-Q1 최적 다이오드의 작동 및 성능을 평가합니다. 이 평가 모듈은 LM74900-Q1이 전원 경로 ON/OFF 제어, 과전류 및 과전압 보호를 지원하는 최적 다이오드 정류기를 에뮬레이션하기 위해 2개의 백-백 N-채널 전원 MOSFET을 제어하는 방법을 보여줍니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.