LM76202-Q1EVM

LM76202-Q1EVM

지금 주문하기

개요

LM76202-Q1EVM은 TI의 LM76202-Q1 및 LM74202-Q1의 이상적 다이오드를 위한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. LM76202-Q1 장치는 4.5V~60V, 2.23A의 이상적 다이오드이며, LM74202-Q1 장치는 4.5V~40V, 2.23A의 이상적 다이오드입니다.  두 장치는 모두 역방향 배터리 보호 기능, 과전압, 단락 및 역전류 차단 보호 기능을 갖추고 있습니다.

특징
  • 4.5~55V 작동 전압 범위(입력의 TVS 없음)
  • 4.5~32V 작동 전압 범위(서지 보호를 위한 입력의 TVS 있음)
  • 과도 상태로부터 부하 보호: ISO 7637-2 펄스 1 및 ISO 16750-2 펄스 5b
  • 배터리 단락 및 GND 단락으로부터 보호
  • 온보드 점퍼를 사용하여 0.2A~2.23A 전류 제한 프로그래밍 가능
  • 프로그래밍 가능한 UVLO 및 출력 과전압
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM74202-Q1 통합 FET가 있는 4.2V~40V, 2.2A 300uA IQ 오토모티브 이상적 다이오드 LM76202-Q1 통합 FET가 있는 4.2V~60V, 2.2A 300uA IQ 오토모티브 이상적 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 Ideal diode evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM76202-Q1EVM LM76202-Q1 Ideal diode evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2019. 12. 12