LM9061EVM

개요

The LM9061EVM evaluation module demonstrates high-side protection to a connected load from over-current and over-voltage conditions.  An ON/OFF input controls the gate drive to a high-side MOSFET. Over-current protection is performed by monitoring the voltage drop (VDS) across the MOSFET, which is compared against an externally programmable threshold voltage.  Should the VDS voltage, due to excessive load current, exceed the threshold voltage, the load is disconnected from the input supply by shutting off the gate drive to the MOSFET.  A current sensing resistor in series with the load is not required for the protection circuitry, allowing greater efficiency with high current loads.

특징
  • Over-Voltage Protection Shut-OFF: 30V
  • Over-Current Protection Latch-OFF: 10 A
  • Current Sense Resistor Not Required. Minimizes Power Loss with High Current Loads.
  • Programmable Delay of Protection Latch-OFF with external capacitor
핫 스왑 컨트롤러
LM9061 — 7V~26V 고압측 보호 컨트롤러 LM9061-Q1 — 오토모티브 7V~26V 고압측 보호 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM9061EVM — LM9061EVM High-Side Protection Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM9061EVM — LM9061EVM High-Side Protection Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM9061 High-Side Protection Controller EVM 2014. 11. 7
인증서 LM9061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2