LME49600TSBD

LME49600 헤드폰 증폭기 평가 보드

LME49600TSBD

지금 주문하기

개요

Overview

The LME49600 is a high performance, low distortion high fidelity 250mA audio buffer. Whereas there are many uses for the LME49600, this application report describes a headphone amplifier circuit and associated demonstration board. Designed for use inside an operational amplifier’s feedback loop, it increases output current, improves capacitive load drive, and eliminates thermal feedback.

The LME49600 offers a pin-selectable bandwidth: a low current, 110MHz bandwidth mode that consumes 8mA and a wide 180 MHz bandwidth mode that consumes 15mA. In both modes the LME49600 has a nominal 2000V/μs slew rate. Bandwidth is easily adjusted by either leaving the BW pin unconnected, connecting a resistor between the BW pin and the VEE pin or connecting the BW pin directly to the VEE pin.

The LME49600 is fully protected through internal current limit and thermal shutdown.

To help the user investigate and evaluate the LME49600's performance and capabilities, a fully populated demonstration board was created. Please contact the Audio Products Group for availability. This board is shown in Figure 1. Connected to an external power supply (±2.5V to ±17V) and a signal source. The LME49600 demonstration board easily demonstrates the amplifier's features.

특징
  • RCA jacks, 1/8” stereo headphone jack and 0.100” headers for power supply voltage and the audio input signals
  • stereo headphone jack and auxiliary output connections for Audio Output
오디오 연산 증폭기
LME49600 1채널, 110MHz, 하이파이, 고전류 헤드폰 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LME49600TSBD — LME49600 헤드폰 증폭기 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LME49600TSBD LME49600 헤드폰 증폭기 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LME49600 Headphone Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2013. 5. 3
인증서 LME49600TSBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2