LMG2100EVM-097

LMG2100R026 평가 모듈

LMG2100EVM-097

지금 주문하기

개요

LMG2100EVM-097은 외부 PWM 신호가 포함된 사용하기 쉬운 소형 전력계입니다. 이 보드는 하프 브리지를 사용하여 벅 컨버터, 부스트 컨버터 또는 기타 컨버터 토폴로지로 구성할 수 있습니다. 평가 모듈은 90V GaN FET 하프 브리지 게이트 드라이버로 구동되는 100V 2.6mΩ GaN FET 2개가 포함된 LMG2100R026 하프 브리지 전원 모듈을 제공합니다.

특징
  • 입력 전압은 최대 90V DC까지 작동
  • 통합 100V, 2.6mΩ GaN FET(드라이버 포함)
  • 싱글 또는 듀얼 PWM 신호를 지원하는 개방형 루프 제어
  • 간단한 저항 변경을 통해 구성 가능한 온보드 데드 타임 조정
  • CBOOT 및 CVCC와 함께 직렬 저항을 사용한 회전율 조정
  • 5.5V와 10V 사이의 조정되지 않은 공급 장치에서 5VCC 공급을 생성하는 온보드 LDO
질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG2100R026 100V 2.6mΩ 하프 브리지 질화 갈륨(GaN) 전력계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMG2100EVM-097 — LMG2100 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMG2100EVM-097 LMG2100 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMG2100R026 Evaluation Module Users Guide PDF | HTML 2024. 8. 6
인증서 LMG2100EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 8