LMG2650EVM-100
LMG2650 하프 브리지 도터카드 평가 모듈(EVM)
LMG2650EVM-100
개요
LMG2650EVM-100는 모든 하프 브리지 토폴로지에서 TI의 통합 GaN 장치를 평가할 수 있는 빠르고 쉬운 플랫폼을 제공하도록 설계되었습니다. 보드는 소켓 스타일 외부 연결부의 보드 하단 가장자리에 있는 6개의 전원 핀 및 12개의 디지털 핀을 사용하여 더 큰 시스템과 인터페이스하도록 설계되었습니다. 전원 핀은 고전압 DC 버스, 스위치 노드 및 전원 접지로 구성된 메인 스위칭 루프를 형성합니다. 디지털 핀은 PWM 게이트 입력을 통해 LMG2650 장치를 제어하고, 저전압 공급 장치와 보조 전원을 제공하고, 오류를 디지털 출력으로 보고합니다. TI(LMG342X-BB-EVM)의 동기 벅/부스트 마더보드를 사용하여 LMG2650EVM-100 성능을 평가하는 방법을 가장 쉽게 시연합니다. 부속 카드는 마더보드에 쉽게 연결할 수 있으며 모든 전원 및 디지털 제어를 개방형 루프 구성으로 인터페이스 하여 완전한 시스템 제어를 지원합니다. 또한 추가 테스트를 위해 부속 카드와 사용자 지정 시스템을 인터페이스하기 위해 권장 풋프린트가 제공됩니다.
특징
- 입력 전압은 최대 650V까지 작동
- LMG2640의 성능 평가를 위한 단순한 개방형 루프 설계
- PWM 신호용 온보드 단일 또는 이중 PWM 입력, 가변 데드 타임 기능 지원
- 저압측 전류 감지 에뮬레이션 출력을 지원하는 고집적 GaN 전원 FET 하프 브리지
- 로직 단계 및 전력 단계를 측정할 수 있는 편리한 프로브 포인트, 접지 스프링 프로브가 짧은 오실로스코프 프로브 사용
질화 갈륨(GaN) 전력계
주문 및 개발 시작
도터 카드
LMG2650EVM-100 — LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module
LMG2650EVM-100 — LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module
평가 보드
LMG342X-BB-EVM — LMG342x 평가 마더보드
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
도터 카드
평가 보드
LMG342X-BB-EVM — LMG342x 평가 마더보드
하드웨어 개발
도터 카드
평가 보드
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LMG2650 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024. 12. 4 |