LMG2652EVM-101

LMG2652EVM-101

지금 주문하기

개요

LMG2652 부속 카드는 모든 하프 브리지 토폴로지에서 TI의 통합 GaN 장치를 평가할 수 있는 빠르고 쉬운 플랫폼을 제공하도록 설계되었습니다. 보드는 소켓 스타일 외부 연결부의 보드 하단 가장자리에 있는 6개의 전원 핀 및 12개의 디지털 핀을 사용하여 더 큰 시스템과 인터페이스하도록 설계되었습니다. 전원 핀은 고전압 DC 버스, 스위치 노드 및 전원 접지로 구성된 메인 스위칭 루프를 형성합니다. 디지털 핀은 PWM 게이트 입력을 통해 LMG2652 장치를 제어하고, 저전압 공급 장치와 보조 전원을 제공하고, 오류를 디지털 출력으로 보고합니다. 필수 전력계와 게이트 구동, 고주파 전류 루프가 보드에 완전히 밀폐되어 전원 루프 기생 인덕턴스를 최소화하여 전압 오버슈팅을 줄이고 성능을 향상시킵니다. TI(LMG342X-BB-EVM)의 동기 벅/부스트 마더보드를 사용하여 LMG2652EVM-101 성능을 평가하는 방법을 가장 쉽게 시연합니다. 부속 카드는 마더보드에 쉽게 연결할 수 있으며 모든 전원 및 디지털 제어를 개방형 루프 구성으로 인터페이스 하여 완전한 시스템 제어를 지원합니다. 또한 추가 테스트를 위해 부속 카드와 사용자 지정 시스템을 인터페이스하기 위해 권장 풋프린트가 제공됩니다. 이 EVM을 사용하기 전에 LMG2652 데이터 시트를 참조하십시오.

특징
  • 고압측 게이트 드라이브 레벨 시프터
  • 스마트 스위치 부트스트랩 다이오드 기능: 0 QRR
  • 통합된 무손실 전류 감지 출력 측정
  • 출력 오류 신호에 연결된 저압측 및 고압측 사이클 단위 과전류 보호 및 과열 보호 기능
  • 650V의 절대 최대 전압 정격
질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG2652 — 일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V 140mΩ GaN 하프 브리지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

LMG2652EVM-101 — LMG2652 도터 카드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMG2652EVM-101 — LMG2652 도터 카드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMG2652 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 12. 18
인증서 LMG2652EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 10. 2