LMH2100EVAL

LMH2100EVAL

지금 주문하기

개요

This evaluation board is designed to aid in the characterization of Texas Instruments LMH2100 Logarithmic Power Detector. This board simplifies the measurement of the DC output voltage that the LMH2100 produces in response to the power level of the RF signal applied to the RF input. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.

RF 전원 감지기
LMH2100 — CDMA 및 WCDMA용 50MHz~4GHz 40dB 대수 전원 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH2100EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH2100EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMH2100EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector (Rev. B) 2013. 4. 30