LMH2121TMEVAL

LMH2121TMEVAL

지금 주문하기

개요

Power Detector RF Envelope Detector Evaluation Board/Module

The EVM operates with a single supply form 2.6V to 3.3V and has an LMH2121 RF power detection range from −28 dBm to +12 dBm. The board consist of a single LMH2121 along with external components soldered on a printed circuit board. External supply voltages and input signals can be applied to the on-board connectors.

특징
  • Linear response
  • 40 dB power detection range
  • Very low supply current of 3.4 mA
  • Short response time of 165 ns
  • Stable conversion gain of 3.6 V/VRMS
  • Multi-band operation from 100 MHz to 3 GHz
  • Very low conformance error
  • High temperature stability of 0.5 dB
  • Shutdown functionality
  • Supply range from 2.6V to 3.3V
  • Package: 4-bump micro SMD, 0.4mm pitch
RF 전원 감지기
LMH2121 — 40dB 동적 범위를 지원하는 3GHz 고속 응답 선형 전원 감지기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH2121TMEVAL/NOPB — LMH2121EVAL 전원 감지기 RF 엔빌로프 감지기 평가 보드/모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH2121TMEVAL/NOPB — LMH2121EVAL 전원 감지기 RF 엔빌로프 감지기 평가 보드/모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMH2121TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2