LMH34400DRLEVM

LMH34400 평가 모듈, 275MHz, 단일 종단 출력, 트랜스임피던스 증폭기용

LMH34400DRLEVM

지금 주문하기

개요

LMH34400DRLEVM은 LMH34400DRL 단일 종단 트랜스임피던스 증폭기용 평가 모듈(EVM)입니다. EVM은 표준 테스트 장비와의 간편한 측정을 위한 50Ω 동축 입력 및 출력 연결과 온보드 레귤레이터의 출력에 1VDC 바이어스를 적용하는 옵션을 제공합니다. 입력은 기본적으로 2kΩ 저항을 통해 전류로 변환되는 전압 신호를 수신하도록 구성됩니다. 또한 EVM에는 출력 바이어스 전압, 입력 바이어스 전류 취소 및 디바이스 셧다운 기능을 제어하기 위한 간편한 점퍼가 포함되어 있습니다.

특징
  • 50Ω 일치 SMA 연결부가 있는 단일 종단 동축 전압 입력 및 출력
  • 출력에 DC 바이어스를 적용하는 옵션 포함
  • 출력 바이어스 전압, 입력 바이어스 전류 취소 및 전원을 쉽게 제어할 수 있는 점퍼 포함
  • 단일 3.3V 전원 공급 작동용으로 설계
트랜스임피던스 증폭기
LMH34400 240MHz, 단일 종단, 트랜스임피던스 증폭기, 통합 클램프 및 주변광 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH34400DRLEVM — LMH34400 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH34400DRLEVM LMH34400 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH34400 Evaluation Module PDF | HTML 2022. 2. 4
인증서 LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 3. 3