LMH5401EVM-CVAL

LMH5401EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

LMH5401EVM-CVAL은 14핀 LCCC 고성능 RF 패키지의 단일 LMH5401FFK/EM 증폭기용 평가 모듈(EVM)입니다. 이 평가 모듈은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다.

EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 공통 50-Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 증폭기는 17dB(7V/V) 게인의 단일 종단 또는 차동 입력용으로 구성됩니다. 이 보드에는 차동 출력이 있으며 양극 또는 단극 전원 공급 장치를 모두 지원할 수 있습니다.

특징
  • AC 결합 입력으로 단극 공급 또는 분할 공급 가능
  • 단일 종단(액티브 발룬 구성) 또는 차동 입력(FDA 구성)
  • 완전 차동 출력
  • 50Ω 입력/출력 임피던스 테스트 장비와 최적의 임피던스 정합을 위해 구성됨
  • 입력 및 출력에 SMA 커넥터 포함
RF FDA(완전 차동 증폭기)
LMH5401-SP — 방사능 저항, QML-V, 6.5GHz 초광대역 완전 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Wideband Fully Differential Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Wideband Fully Differential Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2018. 9. 21
애플리케이션 노트 Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019. 8. 2