LMH5485-SP-EVM

LMH5485-SP-EVM

지금 주문하기

개요

LMH5485-SP-EVM은 HKX(CFP-8) 패키지에서 LMH5485-SP를 평가할 때 최적화된 레이아웃을 제공하도록 설계된 일반적인 채워지지 않은 PCB(인쇄 회로 기판)입니다. LMH5485-SP는 RHA(방사능 내성 강화 보증) 음극 레일 입력, 레일 투 레일 출력(RRO), 정밀, 850MHz 완전 차동 증폭기입니다. 평가를 시작하는 데 필요한 구성 요소는 몇 가지뿐입니다. 기생 부품 인덕턴스를 방지하기 위해 이 보드는 표면 실장 저항과 커패시터만 수용합니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 50Ω 랩 장비와 함께 사용하도록 설계되었으며, 단일 종단 신호와 차동 시호 간의 간단한 변환을 위해 입력 및 출력에서 발룬 풋프린트를 사용합니다.

특징
  • 분할 전원 또는 단일 전원 작동용으로 구성 가능
  • 다양한 게인 옵션에 대해 쉽게 구성 가능
  • 표준 50-Ω 입력 및 출력 임피던스 테스트 장비에 쉽게 연결할 수 있도록 설계됨
완전 차동 증폭기
LMH5485-SP — 방사능 저항, QML-V, 850MHz 완전 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021. 9. 15
인증서 LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 8. 31