LMH6321MR-EVAL

LMH6321MR-EVAL

지금 주문하기

개요

TI offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Open-Loop Buffer that are offered in the 8-Pin PSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

특징
  • Accommodates various high-speed Open-Loop Buffer
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
LMH6321 — 전류 제한 조정 가능 300mA 고속 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMH6321MR-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 LMH6321MR-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) 2013. 5. 3