LMH730036

8핀 SOIC 패키지의 고속 듀얼 연산 증폭기를 위한 평가 보드

개요

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

특징
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
LM6172 듀얼 고속, 저전력, 저왜곡 전압 피드백 증폭기 LMH6612 단일 공급, 듀얼 345MHz 레일 투 레일 출력 증폭기 및 PLC 라인 드라이버 LMH6619 듀얼 130MHz, 1.25mA RRIO 연산 증폭기 LMH6619-Q1 오토모티브 듀얼 130MHz, 1.25mA RRIO 연산 증폭기 LMH6622 듀얼 광대역, 저잡음, 160MHz, 연산 증폭기 LMH6626 싱글/듀얼 초저잡음 광대역 연산 증폭기 LMH6643 듀얼 채널, 저전력, 130MHz, 75mA 레일 투 레일 출력 증폭기 LMH6655 듀얼 채널, 저전력, 250MHz, 저잡음 증폭기 LMH6658 270MHz 단일 공급, 싱글 및 듀얼 연산 증폭기 LMH6682 듀얼 채널, 190MHz, 단일 공급 연산 증폭기 LMH6715 듀얼 광대역 비디오 연산 증폭기 LMH6724 듀얼 채널, 370MHz, 1mA 전류 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH730036/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH730036/NOPB Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH730036 Evaluation Board User’s Guide 2012. 5. 6
인증서 LMH730036/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2