LMH730165

개요

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

특징
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
LMH6601 — 셧다운을 지원하는 250MHz, 2.4V CMOS 연산 증폭기 LMH6601-Q1 — 셧다운을 지원하는 오토모티브, 250MHz, 2.4V CMOS 연산 증폭기 LMH6657 — 270MHz 단일 공급, 싱글 및 듀얼 연산 증폭기

 

비교기
LMV7219 — 레일 투 레일 출력을 지원하는 7nsec, 2.7V~5V 콤퍼레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH730165/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH730165/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 2012. 5. 6
인증서 LMH730165/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2