LMH730216

개요

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

특징
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
LMH6559 — 1750MHz, 고속, 폐쇄형 루프 버퍼 LMH6611 — 단일 공급 345MHz 레일 투 레일 출력 증폭기 LMH6618 — 싱글 130MHz, 1.25mA RRIO 연산 증폭기 LMH6624 — 싱글/듀얼 초저잡음 광대역 연산 증폭기 LMH6639 — 190MHz 레일 투 레일 출력 증폭기(비활성화 지원) LMH6640 — TFT-LCD 싱글, 16V, 레일 투 레일 고출력 연산 증폭기 LMH6642 — 싱글 채널, 저전력, 130MHz, 75mA 레일 투 레일 출력 증폭기 LMH6645 — 싱글 채널, 2.7V, 650µA, 55MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력 증폭기 LMH6647 — 싱글 채널, 2.7V, 650µA, 55MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력 증폭기(셧다운 지원) LMH6654 — 싱글 채널, 저전력, 250MHz, 저잡음 증폭기 LMH6657 — 270MHz 단일 공급, 싱글 및 듀얼 연산 증폭기 LMH6732 — 고속 연산 증폭기(대역폭 조정 가능)

 

범용 연산 증폭기
LM7301 — 싱글, 30V, 4MHz 연산 증폭기 LM8261 — 단일 30V 21MHz 연산 증폭기

 

비교기
LMV7219 — 레일 투 레일 출력을 지원하는 7nsec, 2.7V~5V 콤퍼레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH730216/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH730216/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 2012. 5. 6
인증서 LMH730216/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2