LMH730231

개요

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

특징
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
LMH6644 — 저전력, 130MHz, 75mA 레일 투 레일 출력 증폭기 LMH6722-Q1 — 차량용, 쿼드 채널, 광대역 비디오 증폭기

 

범용 연산 증폭기
LM6584 — TFT LCD 애플리케이션용 쿼드, 13V, 15.4MHz, 고출력 전류 연산 증폭기 LM6588 — TFT LCD 애플리케이션용 쿼드, 16V, 24MHz, 고출력 전류 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH730231/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH730231/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH730231 Quad High Speed SOIC Op Amp Evaluation Board 2012. 5. 6
인증서 LMH730231/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2