LMH730316

LMH730316 5-/6핀 SOT-23 패키지의 고속 단일 연산 증폭기용 평가 보드

개요

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components and traces.

Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

특징
  • Maximizes attainable speed and minimizes distortion products
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

NOTE: IC samples are not shipped with the Evaluation PCB, but may be requested separately from the Order page in the Product Folder

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
LMH6559 1750MHz, 고속, 폐쇄형 루프 버퍼 LMH6609 900MHz 전압 피드백 연산 증폭기 LMH6624 싱글/듀얼 초저잡음 광대역 연산 증폭기 LMH6629 셧다운을 지원하는 초저 잡음 고속 연산 증폭기 LMH6654 싱글 채널, 저전력, 250MHz, 저잡음 증폭기 LMH6702 1.7GHz, 초저왜곡, 광대역 연산 증폭기 LMH6703 1.2GHz, 저왜곡 연산 증폭기(셧다운 지원) LMH6704 650MHz 선택 가능 게인 버퍼(비활성화 지원) LMH6714 싱글 광대역 비디오 연산 증폭기 LMH6720 싱글 광대역 비디오 연산 증폭기(셧다운 지원) LMH6723 싱글 채널, 370MHz, 1mA 전류 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH730316/NOPB — LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH730316/NOPB LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 LMH730316/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) 2013. 5. 1