LMH7322EVAL

LMH7322EVAL

지금 주문하기

개요

This board is designed to demonstrate the LMH7322 Dual Comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7322 in most of the possible configurations. There is one part containing two comparators mounted onto this board. The intention of this board is to demonstrate the conversion of an analog signal to a digital presentation at LVDS levels and to translate this LVDS signal to RSECL levels. The LATCH function can be evaluated using the two switches mounted on the edge of the board. Two test points located between the comparators allows checking the LVDS levels while the output signals are fed to two SMA connectors that feed the signals on a 50? basis to any scope or analyzer. To demonstrate the hysteresis functionality both hysteresis resistors are mounted on header pins, which makes them changeable in a convenient manner. Only two supply voltages are needed to make this setup work. The positive supply is +2.5V and the negative supply is −5.2V.

비교기
LMH7322 — 5.5V, 700ps, 고속, 듀얼 RSPECL 콤퍼레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH7322EVAL/NOPB — LMH7322 Dual 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH7322EVAL/NOPB — LMH7322 Dual 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1602 LMH7322 Dual Comparator Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 1
인증서 LMH7322EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2