LMH7324EVAL

LMH7324EVAL

지금 주문하기

개요

This board is designed to demonstrate the LMH7324 quad comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7324 configured as a window detector. The board detects the level of the incoming signal and presents the outcome in a 3-bit presentation. One bit indicates that the signal is below the lowest window level, another bit indicates that the signal is above the highest window level, and the third bit indicates that the incoming signal is just between both set levels. All three outputs are fed to SMA connectors mounted at the edge of the board. The impedance of the output track is 50?which makes it easy to connect these signals to any scope or analyzer by the use of a 50?coaxial cable. Each comparator of the LMH7324 has individual positive supplies for the input and output circuits. The negative supply is common for all input and output circuitry.

비교기
LMH7324 — 마이크로파워, 700ps, 고속, 쿼드 RSPECL 콤퍼레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH7324EVAL/NOPB — LMH7324 Quad 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH7324EVAL/NOPB — LMH7324 Quad 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AN-1683 LMH7324 High Speed Comparator Evaluation Board (Rev. A) 2013. 5. 1
인증서 LMH7324EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2