LMH9126-EVM

2.6GHz 차동 입력-단일 종단 출력 증폭기 평가 모듈(EVM)

LMH9126-EVM

지금 주문하기

개요

LMH9126 평가 모듈(EVM)은 2x2mm2 12핀 RRL 패키지로 제공되는 차동 입력-단일 종단 출력 18dB 게인 블록 증폭기인 LMH9126 장치를 평가하는 데 사용됩니다. 이 장치는 트랜시버의 출력을 상호 작용시키고 PA(전력 증폭기) 입력을 구동하는 동시에 차세대 5G m-MIMO 능동 안테나 시스템의 요구 사항을 지원하는 데 적합합니다. 이 EVM은 1dB BW의 600MHz로 2.6GHz 전송 애플리케이션용 LMH9126의 기능과 성능을 신속하게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. 기본적으로 이 보드는 50Ω 테스트 장비와의 간편한 인터페이스를 위해 100Ω 차동 입력 정합과 50Ω 단일 종단 출력 정합으로 설정됩니다. 이 EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 +3.3V 전원 공급 장치, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 단일 3.3V 전원에서 작동
  • 차동 100Ω 입력 정합 및 단일 종단 50Ω 출력 정합 인터페이스를 위해 설계됨
  • 온보드 SMA 커넥터를 통해 입력 및 출력과 연결되는 간단한 인터페이스
  • 점퍼 커넥터를 사용하여 보드에서 전원 차단 옵션 사용 가능
RF FDA(완전 차동 증폭기)
LMH9126 발룬 기능이 통합된 2.3~2.9GHz 차동~단일 종단 저전력 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMH9126RRLEVM — 2.6-GHz differential in to single ended out amplifier evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMH9126RRLEVM 2.6-GHz differential in to single ended out amplifier evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMH9126 Evaluation Module User's Guide 2020. 2. 27