LMI800PSEVM

LMI800PSEVM

지금 주문하기

개요

LMI800PS 평가 모듈(EVM)에는 LMI800PS 핫 스왑 컨트롤러를 위한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다. LMI800PS 장치는 고성능 핫 스왑 컨트롤러와 PMBus 인터페이스를 결합하여 800V 백플레인 전원 버스 또는 PSU에 연결된 시스템의 전기 작동 조건을 정확하게 측정, 보호 및 제어합니다.

특징
  • 700V~870V(일반) 작동
  • PMBus를 사용하여 프로그래밍 가능한 5A~25A 과전류 임계값
  • 조정가능한 출력 전압 회전율 제어
  • PMBus를 사용하여 조정 가능한 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 온보드 SiC 콤보 JFET 및 절연 게이트 드라이브 회로를 사용하여 출력 핫 단락을 적용하는 옵션
  • 입력 UVLO 발생 시 온보드 출력 방전 회로
핫 스왑 컨트롤러
LMI800 — PMBus™를 지원하는 ±400V/800V 절연 핫 스왑 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
LMI800PSEVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMI800PSEVM — LMI800 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMI800PSEVM — LMI800 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LMI800PSEVM — LMI800 평가 모듈

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 10. 8
하드웨어 개발
평가 보드
LMI800PSEVM — LMI800 평가 모듈

출시 정보

LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMI800PS Evaluation Module PDF | HTML 2026. 10. 6