LMK00338EVM

LMK00338EVM

지금 주문하기

개요

The LMK00338 is a 400MHz, 8-output HCSL buffer intended for PCIe Gen1/2/3 Applications, low additive jitter clock distribution and level translation. The EVM allows the user to verify the functionality and performance specification of the device. Refer to the LMK00338 datasheet for the functional description and specifications.

특징
  • Low-noise clock fan-out with two banks of four HCSL outputs each and one LVCMOS output
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
클록 버퍼
LMK00334 — 4출력 PCIe® Gen 1~Gen 7 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK00334-Q1 — 차량용 4출력 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 클록 버퍼 및 레벨 변환기 LMK00338 — 8출력 PCIe® Gen 1~Gen 7 클록 버퍼 및 레벨 변환기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK00338EVM — LMK00338 PCIe Gen1/2/3 클록 버퍼 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK00338EVM — LMK00338 PCIe Gen1/2/3 클록 버퍼 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK00338EVM User's Guide 2013. 12. 13
인증서 LMK00338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2