LMK00338
- 3:1 Input Multiplexer
- Two Universal Inputs Operate up to 400 MHz and Accept LVPECL, LVDS, CML, SSTL, HSTL, HCSL, or Single-Ended Clocks
- One Crystal Input Accepts a 10-MHz to 40-MHz Crystal or Single-Ended Clock
- Two Banks With 4 Differential Outputs Each
- HCSL, or Hi-Z (Selectable per Bank)
- Additive RMS Phase Jitter for PCIe Gen5 at 100
MHz:
- 15 fs RMS (Typical)
- –72 dBc at 156.25 MHz
- LVCMOS Output With Synchronous Enable Input
- Pin-Controlled Configuration
- VCC Core Supply: 3.3 V ± 5%
- 3 Independent VCCO Output Supplies: 3.3 V/2.5 V ± 5%
- Industrial Temperature Range: –40°C to +85°C
- 40-lead WQFN (6 mm × 6 mm)
The LMK00338 device is an 8-output PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 fanout buffer intended for high-frequency, low-jitter clock, data distribution, and level translation. The input clock can be selected from two universal inputs or one crystal input. The selected input clock is distributed to two banks of 4 HCSL outputs and one LVCMOS output. The LVCMOS output has a synchronous enable input for runt-pulse-free operation when enabled or disabled. The LMK00338 operates from a 3.3-V core supply and 3 independent 3.3-V or 2.5-V output supplies.
The LMK00338 provides high performance, versatility, and power efficiency, making it ideal for replacing fixed-output buffer devices while increasing timing margin in the system.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LMK00338 8-Output PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 Clock Buffer and Level Translator datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2021. 7. 12 | |
| 애플리케이션 노트 | LMK0033x PCI Express Compliance Report | PDF | HTML | 2025. 5. 5 | ||
| 애플리케이션 노트 | Clocking for PCIe Applications | PDF | HTML | 2023. 11. 28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK00338EVM — LMK00338 PCIe Gen1/2/3 클록 버퍼 평가 모듈
The LMK00338 is a 400MHz, 8-output HCSL buffer intended for PCIe Gen1/2/3 Applications, low additive jitter clock distribution and level translation. The EVM allows the user to verify the functionality and performance specification of the device. Refer to the LMK00338 datasheet for the functional (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
PLLATINUMSIM-SW — PLL 루프 필터, 위상 잡음, 잠금 시간, 스퍼 시뮬레이션 툴
PLLATINUMSIM-SW는 사용자가 LMX 계열의 위상 고정 루프(PLL) 및 신시사이저를 포함하는 PLLatinum™ 집적 회로의 상세한 설계 및 시뮬레이션을 만들 수 있는 시뮬레이션 툴입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.